uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

R-VOLT - Photovoltaic solar panel

Unique ref.: r-volt_pv
Produttore: Systovi
Famiglia prodotto: R-VOLT
Gruppo prodotto: On Top PV
Larghezza (mm): 1679.5
Altezza (mm): 1019.5
Profondità (mm): 24.9
Data di pubblicazione: 2018-12-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)

Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

  • Rated Power : 300 Wc
  • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
  • Weight : 17 kg
  • Certified IEC 61215 et 61730
  • Efficiency : 18 %
  • Anodised aluminium frame and toughened glass
  • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
  • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: France
Prodotto in: France
Peso netto (kg): 16.7

Categoria BIMobject: Impianti elettrici - Energia Solare
Classificazione IFC: Energy Conversion Device
Nome UNSPSC: Solar generators
Codice UNSPSC: 26111607
Uniclass 1.4 Codice: L74216
Uniclass 1.4 Descrizione: Photovoltaic cells/solar panels
Uniclass 2.0 Codice: PR-65-80-63
Uniclass 2.0 Descrizione: Photovoltaic Modules
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_70_65_63
Uniclass 2015 Descrizione: Photovoltaic modules
NBS Reference Codice: 65-80-63
NBS Reference Descrizione: Photovoltaic Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Photovoltaic Collectors
Numero OmniClass: 23-35 11 17 15
Titolo OmniClass: Photovoltaic Collectors
CSI UniFormat II Code: D3010
CSI UniFormat II Title: Energy Supply
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Belgium
  • France
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Switzerland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Solar Panels

Nome Valore
Colour Black
Length 1679.5 mm
Power Output 250 W — 300 W
Width 1019.5 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1679.5 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Black

BIMobject®