Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-001
Famiglia di prodotto
Bar Equipment
Gruppo di famiglia
Water Station
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2011-12-01
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
9.38
Larghezza (pollici)
12.62
Profondità (pollici)
10.62
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Istruzioni di installazione
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Peso Netto (Libbre)
6.95
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Download
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Download