Pubblica i tuoi prodotti
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Compression Cartridges, 8" Inlet Centers, Rigid Gooseneck with B-0199-01 Aerator
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-097
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaMedical Lavatory Faucet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)10.69
    • Larghezza (pollici)16
    • Profondità (pollici)5.75
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori