Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9897b0aa-4d7b-4d21-9dd9-d38832570aa2
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7142-05 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-102
Famiglia di prodotto
Mixing Faucets
Gruppo di famiglia
Open Hose Reel Assembly
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2011-12-01
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
20.44
Larghezza (pollici)
9.44
Profondità (pollici)
21.06
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Istruzioni di installazione
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Cina
Peso Netto (Libbre)
62
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
Download
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Download