Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/20c98b87-5876-4986-afd9-8ddee9be90ec
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(6 recensioni)
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-111
Famiglia di prodotto
Mixing Faucets
Gruppo di famiglia
Open Hose Reel Assembly
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2011-12-01
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
27.06
Larghezza (pollici)
12
Profondità (pollici)
16
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-06&loc_cat=Washdown+Solutions
Istruzioni di installazione
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Cina
Peso Netto (Libbre)
143
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
BP-2712 LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Polished Chrome
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
Download
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Download