Pubblica i tuoi prodotti
5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.53 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-5HR-242-01
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaEquip
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)19.81
    • Larghezza (pollici)6.38
    • Profondità (pollici)20.75
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Libbre)55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit