Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1aeb04b6-458a-4d1c-9cfc-4118619ecb84
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Rubinetti & Miscelatori
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 22.26 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-B-0672-POL
Famiglia di prodotto
Mixing Faucets
Gruppo di famiglia
Manual Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-04-14
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
3.69
Larghezza (pollici)
12.62
Profondità (pollici)
4.62
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets
Certificazione di Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Cromato
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Peso Netto (Libbre)
5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Download
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Download
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Download