Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0837f1dc-9c94-47d9-a323-dd4307f26156
Home
Categorie
Impianto idraulico
Valvole
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-B-3940
Famiglia di prodotto
Other Plumbing
Gruppo di famiglia
Waste Valves
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-04-14
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
5.81
Larghezza (pollici)
4.19
Profondità (pollici)
12.25
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves
Istruzioni di installazione
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Certificazione di Prodotto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Cromato
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Cina
Peso Netto (Libbre)
4.2
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Valvole
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Download
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Download
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Download
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Download
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Download