Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/274e7002-84cb-4c3b-a453-e7dfabdbffd7
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Rubinetti & Miscelatori
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Disponibile in Stati Uniti
T&S Brass & Bronze Works
Follow
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ts-brass-BP-0723-8DP
Famiglia di prodotto
Manual Faucets
Gruppo di famiglia
Self-Closing Metering Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-05-09
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Istruzioni di installazione
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Descrizione Tecnica
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-8DP
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Cromo lucido
Prodotto in
Stati Uniti
Peso Netto (Kg)
5.05
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Download
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Download
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Download
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Download