Pubblica i tuoi prodotti
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3

    GR-550XL-3 / GR-500EX-3

    4.6 su 5 stelle4.6(11 recensioni)

    New Generation of Cranes

    At Tadano, crane development is our number one priority.
    Our goal is to provide the safest, most innovative and reliable cranes in the industry that are able to handle all aspects of your job.
    Tadano has a rough terrain crane solution for even the most hard to reach projects.
    Our cranes adapt to the changing needs of your business and at the same time reduce environmental impact.
    Experience the new generation of cranes!

    Voce di capitolato
    • Crane capacity: 55 US ton (50.0 metric ton)
      Max. lifting height: 114.5 ft (34.9 m) [Boom]
                                        164.3 ft (50.1 m) [Jib]
      Max. working radius: 105.4 ft (32.0 m) [Boom]
                                            138.5 ft (42.2 m) [Jib]
      4-section long boom: 35.1 ft ~ 113.9 ft (10.7 m ~ 34.7 m), -0.8° ~ 81°
      2-staged bi-fold jib: 28.9 ft / 50.0 ft (8.8 m / 15.2 m), 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 22' 11-5/8" (7.0 m)
                                            Mid. 21' 3-7/8", 16' 7/8" (6.5 m, 5.0 m)
                                            Min. 8' 1-5/8" (2.48 m)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogr-550xl-3
    • Famiglia di prodottoCrane
    • Gruppo di famigliaRough Terrain Crane
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3765
    • Larghezza (mm)2980
    • Profondità (mm)13055
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGiappone
    • Prodotto inGiappone
    • Peso Netto (Kg)33950
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Gru