Pubblica i tuoi prodotti
SKYFLOOR BH - vetrate calpestabili con pozzo di luce | Lucernario
Taghell

SKYFLOOR BH - vetrate calpestabili con pozzo di luce | Lucernario

SKYFLOOR BH - LA VETRATE CALPESTABILE PER ATRIO

I locali interrati sono solitamente bui. Per questo motivo, vengono installate finestre che consentono l'accesso alla luce naturale attraverso pozzi luce, proteggendo al contempo dalla pressione del terreno. SKYFLOOR BH garantisce che la massima quantità di luce venga convogliata anche nei locali interrati. Allo stesso tempo, l'area rimane accessibile in modo da non limitare le zone giardino e di passaggio. La resa luminosa e l'aspetto visivo dei pozzi luce convenzionali sono spesso insoddisfacenti a causa della griglia in acciaio molto solida. SKYFLOOR BH rappresenta la soluzione ottimale in questo caso, essendo costituito da un pavimento in vetro calpestabile e da una copertura per il vano. La griglia esistente viene sostituita da una copertura in vetro calpestabile con telaio in acciaio inox spazzolato. Ciò consente alla luce naturale incidente di essere convogliata nel locale interrato senza barriere e con la massima resa luminosa. Il vano e il locale interrato adiacente rimangono ventilati grazie a una guida di ventilazione che corre lungo la parete dell'edificio. Il sistema SKYFLOOR BH è dotato di un canale di scolo integrato per garantire che l'acqua piovana defluisca all'esterno del pozzo luce.

Voce di capitolato
    • Portante o calpestabile in modo continuo
    • Uscita dell'acqua limitata
    • Ventilato per la circolazione dell'aria
    • Vari tipi di connessione a parete
    • Installazione rapida e semplice
    • Senza davanzali
    • Forme, colori e dimensioni personalizzabili
    • Integrabile in edifici esistenti e nuovi
    • Sistema durevole
    • Bassa manutenzione
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoskyfloor-bh-the-walk-in-atrium-glazing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-17
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari

Disponibilità Regionale

Europa