Pubblica i tuoi prodotti
SKYFLOOR BL - vetrate con pozzo di luce
Taghell

SKYFLOOR BL - vetrate con pozzo di luce

SKYFLOOR BL - COMBINA COPERTURA PER POZZO DI LUCE E PAVIMENTO IN VETRO | pozzo luce calpestabile in vetro

I locali interrati sono solitamente bui. Per questo motivo, vengono installate finestre che consentono l'accesso alla luce naturale attraverso i pozzi luce, proteggendo al contempo dalla pressione del terreno. SKYFLOOR BL garantisce che la massima quantità di luce venga convogliata anche nei locali interrati. Allo stesso tempo, l'area rimane accessibile in modo da non limitare il giardino e le zone di passaggio. La resa luminosa e l'aspetto visivo dei pozzi luce convenzionali sono spesso insoddisfacenti a causa della griglia in acciaio molto solida. SKYFLOOR BL rappresenta la soluzione ottimale in questo caso, essendo costituito da un pavimento in vetro calpestabile e da una copertura per il pozzo luce. La griglia esistente viene sostituita da una copertura in vetro calpestabile con telaio in acciaio inox spazzolato. Ciò consente alla luce naturale incidente di essere convogliata nel locale interrato senza barriere e con la massima resa luminosa. Il pozzo luce e il locale interrato adiacente rimangono ventilati grazie a una guida di ventilazione che corre lungo la parete dell'edificio.

Voce di capitolato
    • Portante o calpestabile
    • Ventilato per la circolazione dell'aria
    • Vari tipi di connessione a parete
    • Installazione rapida e semplice
    • Senza davanzali
    • Forme, colori e dimensioni personalizzabili
    • Integrabile in edifici esistenti e nuovi
    • Sistema durevole
    • Bassa manutenzione
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoskyfloor-bl-the-fire-resistant-light-well-glazing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-17
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari

Disponibilità Regionale

Europa