Pubblica i tuoi prodotti
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

Voce di capitolato
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoever-art-board-nurikabe-color
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1820
  • Larghezza (mm)910
  • Profondità (mm)3
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Paesaggio - Altro