Pubblica i tuoi prodotti
Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM
Tamlyn

Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM

Designed to cover vertical joints in siding. Provides a smooth seam.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Use of the XtremeTrim® Do not install XtremeTrim® Vertical Siding H Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Voce di capitolato
  • ITEM ID

    SHM516

    • A: 1/2”
    • B: 3/8”

    SHM716

    • A: 3/4”
    • B: 7/16”

    SHM58

    • A: 3/4”
    • B: 5/8”

    SHM34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    SHM1

    • A: 1”
    • B: 1”

    SHM114

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-008
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaH‑Mold, Vertical
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti