Pubblica i tuoi prodotti
Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM
Tamlyn

Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM

XtremeTrim® Vertical Panelseam® T-Mold serves as a minimal expansion joint between panels. Works with all 5/16″ panel profiles/ finishes. Not recommended for use with thicker panels.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Use of the XtremeTrim® Panelseam® Do not install XtremeTrim® Vertical T Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Voce di capitolato
  • ITEM ID

    TM158

    • A: 5/16”
    • B: 8'

    TM1510

    • A: 5/16”
    • B: 10'

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-009
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaT‑Mold, Vertical
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim