Pubblica i tuoi prodotti
Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV
Tamlyn

Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV

Creates a minimalist shadow line with simple reveal space that allows installation vertically, horizontally or diagonally. Can be used in conjunction with 5/8” drywall, panel installation and wrapped surface finishes such as fabric or vinyl wall coverings. Ridged faces for tape & float and pre-punched holes for easy install (hole placement may vary).

Available in 10’ length. 6063 T5 aluminum with standard clear anodized or primed finish. Anodized color and powder coating finishes available with custom color matching.

Voce di capitolato
  • ITEM ID

    RV-14

    • A: 1/4”
    • B: 1/4”

    RV5-12

    • A: 1/2" 
    • B:1/2"

    RV5-100

    • A: 1"
    • B: 1/2"

    RV5-200

    • A: 2"
    • B: 1/2"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-011
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaReveal, Vertical
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim