Pubblica i tuoi prodotti
Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH
Tamlyn

Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH

Designed to work as part of a system with Vertical Bead Reveal. XtremeTrim® Horizontal Bead Reveal provides a minimal exposure while providing protection for the top edge of the lower panel.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Horizontal Bead Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Voce di capitolato
  • BRH516*

    • A: 1/8”
    • B: 3/8”
    • C: 1-1/8”

    BRH716 

    • A: 1/8”
    • B: 1/2”
    • C: 1-1/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-012
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaReveal, Horizontal, Bead
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim