Pubblica i tuoi prodotti
Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163

3 - 4 times thicker than any galvanized Z Bar holds true and straight to project quality, will not bow/wobble. Same thickness as other XtremeTrim® extruded aluminum reveals to harmonize aesthetically. Provides clean and consistent horizontal transition between panels. Designed to work in conjunction with XtremeTrim® Vertical Reveal and Siding H-Mold.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-018
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaZ‑Profile, Horizontal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti