Pubblica i tuoi prodotti
Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF
Tamlyn

Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF

Provides an easy to install and long-lasting method of minimizing water penetration. Used over window trim, band boards, panel intersections, and material transitions.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Window Flashing on horizontal applications where the exterior flange can catch water.

Voce di capitolato
  • ITEM ID:

    XWF78

    • A: 1-1/4”
    • B: 7/8”

    XWF114

    • A: 1-3/4”
    • B: 1-1/4”

    XWF112

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/2”

    XWF158

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-5/8”

    XWF2

    • A: 2”
    • B: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-021
  • Famiglia di prodottoWindow & Opening Flashing Systems
  • Gruppo di famigliaWindow Flashing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti