Pubblica i tuoi prodotti
Butted Outside Corner Trim Profile for Siding and Cladding - XOCBT
Tamlyn

Butted Outside Corner Trim Profile for Siding and Cladding - XOCBT

Gives a solid appearance with the versatility to be used with mixed materials and any vertical and horizontal profiles.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Butted Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Voce di capitolato
  • XOCBT

    • A: 1-1/2”
    • B: 3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-026
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaOutside Corner, Butted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti