Pubblica i tuoi prodotti
Double Reveal Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCDR
Tamlyn

Double Reveal Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCDR

An outside corner that complement the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Double Reveal Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Voce di capitolato
  • XOCDR516 

    • A3: /8” 
    • B: 3/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-027
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaOutside Corner, Double Reveal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim