Pubblica i tuoi prodotti
Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR
Tamlyn

Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR

Provides a clean, open inside corner which compliments the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Voce di capitolato
  • ITEM ID:

    XOCR516*

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”

    XOCR716

    • A: 3/8”
    • B:7/16”

    XOCR58*

    • A: 1/2”
    • B: 5/8”

    XOCR34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XOCR1

    • A: 3/8”
    • B: 1”

    XOCR112

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/2”

    XOCR114

    • A: 3/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *Also in Stock in BLACK ANODIZED

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-029
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaOutside Corner, Reveal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim