Pubblica i tuoi prodotti
Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Voce di capitolato
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-036
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaInside Corner, Low Profile, Plank
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim