Pubblica i tuoi prodotti
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Voce di capitolato
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-037
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaInside Corner, Transition, Low Profile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim