Pubblica i tuoi prodotti
Starter Strip Base Trim Profile for Cladding Installation - XS
Tamlyn

Starter Strip Base Trim Profile for Cladding Installation - XS

Starter/bottom course for both vertical and lap siding. Provides ease-of-installation with correct angle.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Voce di capitolato
  • ITEM ID

    XS516

    • A: 3/8” 
    • B: 5/16”

    All parts are 8’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotamlyn-043
  • Famiglia di prodottoExterior Cladding Trim Profiles
  • Gruppo di famigliaStarter Strip
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Numero OmniClass23-15 15 31
  • Titolo OmniClassWall Specialties and Trim