Pubblica i tuoi prodotti
High Cabinet, 2 doors, H2150
Tantum

High Cabinet, 2 doors, H2150

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Voce di capitolato
  • .

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHigh_cabinet_two_doors_215
  • Famiglia di prodottoTantum
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2150
  • Profondità (mm)600
Links
Relativo a
  • Materiale principaleCompensato
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 17 11
  • Titolo OmniClassCasework Component Cabinets

Disponibilità Regionale

Europa
Norvegia
Svezia