Pubblica i tuoi prodotti
Carpets Desso Essence
Carpets Desso Essence

    Carpets Desso Essence

    3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)

    Created with versatility in mind, the hard-wearing and highly functional DESSO Essence acts as the building block in a portfolio of four carpet collections designed to fit seamlessly together. The plain loop DESSO Essence tile comes in 31 strong refreshing colours, all of which are integrated throughout the DESSO Essence Maze, DESSO Essence Structure and DESSO Essence Stripe ranges. This means specifiers can more effectively combine complementary warm and cool neutrals, inject bold accent shades - featuring everything from teal through to burgundy - as well as exploring interesting interjections of pattern from across this true family of products. As the building block of the range, DESSO Essence is a strikingly simple flooring solution - offering affordable excellence and endless creative scope for commercial interiors.

    Voce di capitolato
      • Available in 31 strong refreshing colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEssence
    • Famiglia di prodottoTarkett Desso
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)5.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17
    • Titolo OmniClassCarpet Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America