Pubblica i tuoi prodotti
Carpets Desso Essence Structure
Carpets Desso Essence Structure

    Carpets Desso Essence Structure

    DESSO Essence Structure takes on a more organic form, with an infinite series of fading lines. Its ‘stone-washed’ look is achieved through the juxtaposition of light and dark tones. Seven neutrals, including beiges and greys, create a subtle but interesting effect, while five more vibrant options – blue, teal, deep orange, bright orange and green – make for bold, statement flooring. Each of the 12 colours of DESSO Essence Structure can easily be combined with DESSO Essence, DESSO Essence Stripe and DESSO Essence Maze for an infinite number of outcomes.

    Voce di capitolato
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEssenceStructure
    • Famiglia di prodottoTarkett Desso
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17
    • Titolo OmniClassCarpet Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America