Pubblica i tuoi prodotti
Acczent Excellence Genius
Tarkett

Acczent Excellence Genius

La nuova tecnologia senza colla Excellence Genius è la scelta ideale quando si decide di rinnovare una struttura in brevissimo tempo senza rimuovere il pavimento preesistente.

La collezione Genius offre una vasta gamma di colori e design per trovare lo stile più adatto ad ogni progetto rinnovando gli ambienti in maniera creativa.

La versione compatta è ideale per aree ad alto traffico e compatibile con sottofondi umidi. La posa senza colla consente un'installazione facile, veloce e riciclabile (sia post installazione che post utilizzo).

Il nuovo trattamento superficiale brevettato Tektanium dona alla superficie un aspetto opaco e rende ancor più facili le operazioni di pulizia e manutenzione.

Voce di capitolato
    • Made in Francia
    • Versione compatta per aree soggette ad alto traffico
    • Installazione senza colla
    • Facile da rimuovere
    • Compatibile con sottofondi umidi
    • Trattamento superficiale brevettato Tektanium®
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacczent-excellence-genius
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa