Pubblica i tuoi prodotti
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    Oggi, la maggior parte delle persone trascorre circa il 90% del proprio tempo in ambienti chiusi.
    Diventa quindi fondamentale realizzare ambienti sani che contribuiscano a migliorare la qualità dell'aria interna.In qualità di fornitori di moquette, crediamo che sia nostra responsabilità sviluppare prodotti che contribuiscano a creare uno spazio abitativo e di lavoro più salutare.
    DESSO AirMaster® Atmos offre una tecnologia brevettata che ha dimostrato di essere 8 volte più efficace nel catturare e trattenere le polveri sottili rispetto ai pavimenti duri (PM10) e 4 volte più efficace delle moquette standard (PM10).
    La moquette a quadrotte in bouclé strutturati è disponibile in una gamma di 12 colori, composta da tonalità neutre e luminose che forniscono la soluzione ideale per interni moderni ed eleganti.
    DESSO AirMaster® Atmos viene fornito con EcoBase come supporto standard. Il supporto contiene almeno il 75% di materiale riciclato, conforme ai principi Cradle to Cradle®.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 12 colori
      • Riduce la concentrazione di polveri sottili nell'aria interna
      • Primo ed unico pavimento tessile riconosciuto dal Gui Gold Plus
      • Supporto DESSO EcoBase 100% riciclabile come standard
      • Possibilità del backing acustico SoundMaster
      • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-airmaster-atmos
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Classificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa