Pubblica i tuoi prodotti
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
    Tarkett

    AirMaster Nazca Gold

    DESSO AirMaster Nazca Gold offre una texture effetto tessuto formata da una singola linea di colore che crea un effetto grafico e lineare su uno sfondo neutro disponibile in quattro diverse tonalità di colore. DESSO AirMaster Nazca Gold è stata ideata per abbinarsi perfettamente alle altre due novità: DESSO AirMaster Salina Gold e DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 4 colori
      • Riduce la concentrazione di polveri sottili nell'aria
      • Primo ed unico pavimento tessile premiato con GUI Gold Plus label
      • Backing EcoBase come standard, 100% riciclabile
      • Collezione AirMaster certificata Cradle to Cradle® Gold
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-airmaster-nazca-gold
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa