Pubblica i tuoi prodotti
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    DESSO AirMaster Salina Gold è la nuova moquette a quadrotte disponibile in quattro colori con un effetto sono su tono. I suoi colori neutri sono particolarmente indicati per ambienti di lavoro ed uffici. DESSO AirMaster Salina Gold si abbina perfettamente alle altre due novità della famiglia AirMaster: Nazca Gold e Tierra Gold.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 4 colori
      • Riduce la concentrazione di polveri sottili nell'aria
      • Premiata con GUI Gold Plus label
      • Backing EcoBase 100% riciclabile come standard
      • Certificata Cradle to Cradle® Gold
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-airmaster-salina-gold
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa