Pubblica i tuoi prodotti
AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

Progettata per migliorare la qualità dell'aria interna negli ambienti di lavoro, la tecnologia brevettata DESSO AirMaster® cattura e trattiene le polveri sottili 8 volte più efficacemente rispetto ad un pavimento liscio e 4 volte in più rispetto ad un pavimento tessile standard.

La collezione DESSO AirMaster è disponibile in una palette rinnovata di 9 colori intensi e 9 colori neutri. Ognuno di questi colori prevede una variante materica del design: dalle linee sottili di Classic alla profondità intensa di Earth fino alla texture sfumata di Sphere. Perfettamente abbinabili tra loro, i tre design possono anche essere accostati per creare soluzioni di grande effetto, come centro stanza o per l'organizzazione degli uffici in zone e percorsi.

Voce di capitolato
    • Disponibile in 9 colori intensi e 9 colori neutri
    • Perfettamente abbinabile a AirMaster Earth e AirMaster Sphere
    • Riduce la concentrazione di polveri sottili nell'aria interna
    • La prima ed unica moquette ad ottenere la certificazione GUI Gold Plus
    • Supporto standard DESSO EcoBase riciclabile al 100%
    • Certificazione Cradle to Cradle® Silver
    • Made in Europe
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-airmaster-sphere
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)6
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Progettato inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Codice UNSPSC30161701
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa