Pubblica i tuoi prodotti
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    DESSO AirMaster Tierra Gold offre otto diverse sfumature di colore, dalle tonalità calde a quelle più forti. Ogni singola quadrotta è caratterizzata dalla presenza di un filato nero che crea un design elegante e contemporaneo allo stesso tempo. DESSO AirMaster Tierra Gold è stata ideata insieme ad altre due novità della collezione AirMaster Gold: Salina Gold e Nazca Gold per essere combinate ed abbinate insieme.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 8 colori
      • Riduce la concentrazione di polveri sottili nell'aria
      • Premiata con GUI Gold Plus label
      • Backing EcoBase 100% riciclabile fornito come standard
      • Certificata Cradle to Cradle® Gold come le altre collezioni  AirMaster Gold
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-airmaster-tierra-gold
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Classificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa