Pubblica i tuoi prodotti
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
    Tarkett

    Arcade

    L'esclusiva texture della collezione DESSO Arcade conferisce stile, eleganza e lusso a qualsiasi ambiente di lavoro.
    Grazie all'altezza extra del filato,la sensazione di calore, morbidezza e leggerezza del pavimento di casa si trasferisce all'interno degli ambienti commerciali, mantenendo intatta la resistenza ad elevati volumi di traffico.
    Disponibile in una vasta gamma di colori, dalle tonalità neutre del marrone e del beige alle tonalità più vivaci del rosso, del viola e dell'oro, DESSO Arcade grazie al design all-over conferisce agli spazi interni un look esclusivo e confortevole.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in un'ampia gamma di 24 colori
      • Il comfort e il calore di casa vengono trasmessi negli uffici, regalando un tocco di familiarità agli ambienti lavorativi mantenendo intatta la resistenza ad elevati volumi di traffico.
      • Supporto standard DESSO ProBase
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Certificazione Cradle to Cradle® Bronze
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-arcade
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa