Pubblica i tuoi prodotti
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
Desert AirMaster
    Tarkett

    Desert AirMaster

    Ispirato alla natura, Desert AirMaster® offre un decoro unico dall'elegante effetto marmorizzato.
    Grazie ai motivi casuali dello strato superiore e la scelta di due differenti sfondi colorati, ogni quadrotta assume uno stile diverso permettendo infinite opportunità di design.
    Disponibile in una vasta gamma di colori neutri, la collezione Desert AirMaster® è ideale per realizzare atmosfere tranquille e rilassanti in ogni ambiente.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 12 colori.
      • Riduce la concentrazione di polveri sottili nell'aria interna
      • La prima ed unica moquette ad ottenere la certificazione GUI Gold Plus
      • Supporto standard DESSO EcoBase riciclabile al 100%
      • Certificazione Cradle to Cradle® Silver
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-desert-airmaster
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Classificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa