Pubblica i tuoi prodotti
Enlaced
Tarkett

Enlaced

Un design dall'aspetto grafico e lineare ideale per dare luminosità agli ambienti di lavoro e creare un'atmosfera rilassante. La nuova collezione di pavimenti tessili a quadrotte Desso Enlaced propone una palette di colori neutri e delicati.

Desso Enlaced viene fornito con supporto EcoBase come standard migliorato con l'utilizzo di ingredienti bio-based.

Voce di capitolato
    • Circular Carbon Footprint: 1.67kg CO2/m2
    • Totale contenuto riciclato + bio-based: 63.4%
    • Contenuto di filato riciclato: 75%
    • Filato e supporto 100% riciclabili
    • Supporto standard EcoBase: 100% riciclabile, contiene fino al 91% di contenuto riciclato e bio-based
    • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    • Made in Europe
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-enlaced
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)6.5
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Classificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa