Pubblica i tuoi prodotti
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    Resistente all'usura ed altamente funzionale, Essence fa parte di una collezione di moquette progettate pensando all'eccellenza a prezzi accessibili. Dall'aspetto moderno e professionale, la moquette a quadrotte DESSO Essence è disponibile in 24 colori, che si combinano perfettamente con le collezioni Essence Stripe, Structure e Maze per offrire creative opportunità di design. Superficie in bouclé in una selezione di colori moderni per esprimere l'essenza pura di un pavimento.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 31 colori
      • Supporto standard DESSO ProBase
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Certificazione Cradle to Cradle® Bronze
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-essence
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)5.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa