Pubblica i tuoi prodotti
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
Essence Maze
    Tarkett

    Essence Maze

    Essence Maze riproduce splendidi motivi geometrici in una varietà di colori, da grigi antracite e sfumature grigio-marrone a tonalità accattivanti di rosso, verde e blu marino. Le singole quadrotte possono essere installate in modo casuale realizzando effetti sorprendenti per infinite possibilità di design.
    Inclusa nella classica gamma DESSO Essence, la collezione è perfettamente abbinata ad Essence ed Essence Stripe per offrire pavimenti di alta qualità a prezzi accessibili.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 12 colori
      • Decori geometrici disponibili in un'ampia varietà di colori
      • Supporto standard DESSO ProBase
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Certificazione Cradle to Cradle® Bronze
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-essence-maze
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa