Pubblica i tuoi prodotti
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    Essence Structure presenta una forma naturale dalla serie infinita di linee sfumate.
    Inserita nella gamma DESSO Materials in Touch, la collezione presenta il classico effetto sfumato, ottenuto combinando tonalità di colore chiaroscure.
    Le tonalità neutre del beige e del grigio creano un effetto delicato e sofisticato, mentre le opzioni di colore più vivaci rendono il pavimento accattivante e giocoso.
    Ciascuno dei 12 colori di DESSO Essence Structure può essere combinato con uno o due colori della gamma DESSO Essence per infinite opportunità di design.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 12 colori effetto sfumato
      • Supporto standard DESSO ProBase
      • Forma organica dalla serie infinita di linee effetto sfumato
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Certificazione Cradle to Cradle® Bronze
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-essence-structure
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa