Pubblica i tuoi prodotti
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    La nuova collezione Futurity celebra la bellezza della terra e delle sue preziose risorse. Un invito ad apprezzare il valore delle materie prime riciclate che esprimono il loro inestimabile valore. Una texture dalla superficie irregolare che rende unico ogni ambiente.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 4 combinazioni uniche di colore
      • Disponbile come standard con supporto EcoBase 100% 
      • Certificato Cradle to Cradle® Silver
      • Filato 100% ECONYL® 
      • Disponibile su richiesta anche con backing acustico SoundMaster (Lite)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-futurity
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Classificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa