Pubblica i tuoi prodotti
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
    Tarkett

    Grain

    Grazie alla struttura alta/bassa del filato, DESSO Grain aggiunge dinamicità allo spazio degli interni introducendo forme naturali.
    DESSO Grain è disponibile in una selezione di dodici colori che spaziano dalle tonalità neutre a colori più accesi e decisi come il rosso e il verde.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 12 colori
      • Supporto standard DESSO ProBase
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Certificazione Cradle to Cradle® Bronze
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-grain
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)6.5
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa