Pubblica i tuoi prodotti
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
    Tarkett

    Grezzo

    La collezione DESSO Grezzo celebra la purezza e la bellezza naturale dei paesaggi rocciosi. La superficie frastagliata e irregolare riproduce la texture della pietra aggiungendo profondità e movimento agli ambienti interni. Disponibile in una palette di 12 colori, dalle tonalità calde a quelle più fredde.

    Voce di capitolato
      • disponibile in 12 colori
      • 100% riciclabile all'interno del nostro centro di riciclo 
      • Supporto EcoBase 100% riciclabile come standard
      • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-grezzo
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa