Pubblica i tuoi prodotti
Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

Ispirate ai colori della natura ealla bellezza organica degli elementi naturali, le nuove collezioni dipavimenti tessili a quadrotte DESSO Grezzo Bloom e DESSO Grezzo Vivid sono state pensateper ricreare negli ambienti interni un’atmosfera di calma e serenità.

I colori delle due collezioni sonoperfetti per essere abbinati e combinati.

Le nuove collezioni vanno adaggiungersi a quella già esistente di DESSO Grezzo per presentare una più ampiapalette di colori e texture ed offrire una maggiore libertà creativa adarchitetti e designer.

Voce di capitolato
    • Circular Carbon Footprint: 5,37 kg CO2/m2
    • Contenuto riciclato: 46,3%
    • Supporto EcoBase - certificato Cradle to Cradle® Gold
    • Grezzo Bloom è 100% riciclabile
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-grezzo-bloom
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Classificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa