Pubblica i tuoi prodotti
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    DESSO Iconic, la nuova collezione della serie DESSO Essentials, offre un'ampia palette di colori che, aggiunta ad
    un'esclusiva tecnica di produzione, conferisce a questa moquette a quadrotte un senso di profondità. Il design a strati unisce due tonalità contrastanti per conferire esclusive sfumature delicate e stimolanti, creando un design giocoso ed interessante.
    La moquette è ispirata ai tessuti filati ed un colore all-over contiene linee nascoste che si rivelano quando si calpesta la superficie.
    Una selezione di 24 tonalità consente di personalizzare spazi aperti e sale riunioni o creare aree contrastanti all'interno di uno stesso ambiente.
    DESSO Iconic è un'opportunità per esaminare il design del pavimento da una prospettiva diversa, offrendo sorprendenti possibilità ai progettisti con una soluzione d'impatto che cattura l'attenzione.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 24 colori
      • Permette di creare aree contrastanti per differenziare gli spazi
      • Supporto standard DESSO EcoBase riciclabile al 100%
      • Disponibile anche con supporto acustico SoundMaster
      • Certificazione Cradle to Cradle® Silver
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-iconic
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa