Pubblica i tuoi prodotti
Linon
Tarkett

Linon

La collezione Desso Linon trae ispirazione da una tessitura irregolare. I colori disponibili offrono un'ampia possibilità di scelta fra tonalità neutre che rendono il prodotto ancor più versatile e colori più forti e decisi. Le varie tonalità del rosa, del blu, del grigio e di altre sfumature naturali rendono il prodotto ideale per applicazioni in ambienti di lavoro.

Voce di capitolato
    • Disponibile in 24 colori
    • Supporto standard Desso EcoBase 100% riciclabile
    • Filo di nylon rigenerato 100% ECONYL®
    • Certificato Cradle to Cradle® Silver
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-linon
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)6
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Progettato inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Codice UNSPSC30161701
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa