Pubblica i tuoi prodotti
Linon Unity
Tarkett

Linon Unity

Ispirata al fascino intramontabile e alla tattilità dei tessuti intrecciati irregolari, la collezione di moquette in quadrotte DESSO Linon Unity ti aiuta a creare ambienti accoglienti che favoriscono giornate creative in ufficio. Sei colori espressivi rendono la collezione Linon Unity una tavolozza di colori ideale per valorizzare l’estetica del lino.

Ora, le possibilità di design sono ancora più ampie: Linon e Linon Unity offrono insieme una palette combinata di 30 colori neutri e vivaci che si armonizzano perfettamente, permettendoti di mescolare, abbinare e dare libero sfogo alla creatività.

Voce di capitolato
    • Impronta di carbonio circolare: 1,58 kg CO₂/m²
    • Contenuto totale riciclato + bio-based: 63,0%
    • Contenuto riciclato del filato: 75%
    • Filato e supporto riciclabili: 100%
    • Standard con supporto DESSO EcoBase aggiornato: 100% riciclabile, contiene fino al 91% di contenuto riciclato e bio-based
    • Certificazione Cradle to Cradle® livello Silver
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-linon-unity
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Progettato inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa