Pubblica i tuoi prodotti
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
    Tarkett

    Metallic Shades

    Moquette a quadrotte DESSO Metallic Shades Play con effetto metallico lucido ed opaco.
    Progettata per ispirare designer ed architetti a sperimentare effetti metallici ed opachi, la gamma DESSO Metallic Shades può creare una finitura monocromatica delicata o può essere combinata per aumentare la profondità ed il contrasto.
    Ogni colore è disponibile in due diverse quadrotte, che offrono un'intensità diversa del filato metallico. Si ha quindi la possibilità di utilizzare le quadrotte come un unico colore su un'ampia superficie oppure di combinarle per creare una suddivisione degli spazi.
    Tutte le moquette a quadrotte della collezione DESSO® Make It Your Own sono progettate per consentire ad architetti e designer di giocare con texture, colori ed effetti materici per raccontare la propria storia.
    I prodotti della collezione possono essere combinati per creare zone separate e spazi definiti che contribuiscono a migliorare il benessere delle persone sul posto di lavoro.

    Voce di capitolato
      • Disponibile in 10 colori e due diversi formati
      • Ideale per differenziare gli spazi
      • Supporto standard DESSO EcoBase riciclabile al 100%
      • Certificazione Cradle to Cradle® Silver
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesso-metallic-shades
    • Famiglia di prodottoDESSO
    • Gruppo di famigliaCarpet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Classificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa