Pubblica i tuoi prodotti
Retrace
Tarkett

Retrace

Creato per essere rigenerato. come parte della collezione Desso Origin, Retrace è un prodotto circolare, progettato per essere disassemblato in modo che i suoi componenti possano essere riciclati e riutilizzati come materie prime nella produzione di nuovi pavimenti tessili. 


I colori e il design della collezione Retrace sono abbinabili e combinabili ai colori della collezione Recharge.

Voce di capitolato
    • Emissioni di carbonio t:1,40 kg CO²
    • Contenuto di filato riciclato: 100%
    • Totale contenuto riciclato: 61,1%
    • Supporto EcoBase - Certificato Cradle to Cradle Gold
    • Supporto acustico SoundMaster Thrive opzionale
    • 100% riciclabile
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-origin-retrace
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Classificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa