Pubblica i tuoi prodotti
Shape
Tarkett

Shape

La collezione Desso Shape è stata ispirata dal processo di riciclo del filato che, una volta scomposto in fibre, viene di nuovo creato e riutilizzato per nuovi prodotti. Lo studio Stefan Scholten ha quindi ideato una forma organica che ricorda la composizione di un collage che nell'insieme, crea una figura unica in perfetta armonia. Le collezioni Desso Solid e Desso Shape possono essere utilizzate in combinazione per creare design unici ed originali.

Voce di capitolato
    • Contenuto riciclato del filato: 100%
    • Contenuto di riciclato totale: 62,5%
    • Supporto EcoBase certificato Cradle to Cradle Gold
    • La collezione Desso Shape è 100% riciclabile
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodesso-shape
  • Famiglia di prodottoDESSO
  • Gruppo di famigliaCarpet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numero OmniClass23-15 17 17 13
  • Titolo OmniClassCarpet Tiles

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa